ZHCAFD7 June   2025 TMUX1308 , TMUX1308-Q1 , TMUX1308A , TMUX1308A-Q1 , TMUX1309 , TMUX1309A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用
  6. 3稳定时间测试和结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

现代系统通常依赖大量传感器来监控各种子系统,因此高效的信号处理至关重要。为了管理和简化从许多传感器到 ADC 的信号路由,典型的设计是使用多路复用器。然而,当多路复用器切换到不同的通道时,在漏极悬空时会出现短暂的延迟,从而导致输出信号略有下降。在此期间,如果漏极悬空时在此下降期间发生采样,ADC 继续采样可能会导致误差。该应用在汽车中很常见,尤其是在区域和车身控制模块中,其中涉及处理超过多路复用器电压限制的电池短路情况下的过压风险。为了防止这种情况并减少信号失真,在输入端采用了电阻器和电容器,从而增大 RC 延迟。TMUX1308-Q1 通常由于该配置而用于此用例。最近,TMUX1308A-Q1 作为直接替代产品发布,但功能得到了改进;极大地缩短了稳定时间并减少了 ADC 误差数。