ZHCAFD7 June   2025 TMUX1308 , TMUX1308-Q1 , TMUX1308A , TMUX1308A-Q1 , TMUX1309 , TMUX1309A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用
  6. 3稳定时间测试和结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

在使用各种传感器监控不同子系统的设计中,由于信号路径数量众多,这些设计往往比较复杂。减小尺寸和简化系统的一种常见方法是使用模拟多路复用器将来自不同传感器的信号路由到单个 ADC。但是,由于大多数多路复用器的先断后合功能,在不同通道之间切换时,漏极会悬空一小段时间,导致输出电压信号略微下降。开关通道连接到新源极后,信号开始稳定。如果在信号恢复之前进行 ADC 采样,这可能会导致误差。此外,该实现通常包括多路复用器输入端的无源元件,例如电阻器和电容器,这会增加该延迟,从而增加 ADC 误差数。对于此类应用,精确的传感器性能可能非常关键。减少由输入端的额外元件引起的输入 RC 可以最大限度地缩短此延迟和稳定时间,从而使系统能够更频繁地测量这些传感器。另一种选择是实现具有改进功能的多路复用器,从而缩短稳定时间并提高系统性能。TMUX1308A-Q1 旨在提供这种设计。