ZHCAFD7
June 2025
TMUX1308
,
TMUX1308-Q1
,
TMUX1308A
,
TMUX1308A-Q1
,
TMUX1309
,
TMUX1309A
1
摘要
商标
1
简介
2
应用
3
稳定时间测试和结果
4
总结
5
参考资料
5
参考资料
德州仪器 (TI),
TMUX1308A-Q1 具有注入电流控制和 1.8V 逻辑电平的 5V 双向 8:1、汽车级单通道多路复用器
,产品页面
德州仪器 (TI),
TMUX1308A 具有注入电流控制和 1.8V 逻辑电平的 5V 双向 8:1、单通道多路复用器
,产品页面
德州仪器 (TI),
区域架构和 MCU I/O 扩展应用简报
,应用简报
德州仪器 (TI),
采用 TI 模拟开关和多路复用器实现电池短路保护
,应用手册