ZHCAFB8 May   2025 BQ25750 , BQ25751 , BQ25756 , BQ25756E , BQ25820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2扰动观测法
  6. 3使用 BQ2575x 实现 P&O
  7. 4测试外部 P&O MPPT 算法
  8. 5总结
  9. 6参考资料

扰动观测法

扰动观测法的工作原理是:定期调整太阳能电池板的工作电压(扰动),并测量由此导致的输入功率变化(观测)。这使得系统能够实时动态跟踪电池板的 MPP。

P&O 算法使用简单的比较逻辑来升高或降低 PV 运行点,从而逐渐收敛至最大功率点。如果功率增加,则系统继续沿同一方向增加 PV 运行点。如果功率降低,则调转方向。一旦接近 MPP,系统会自然地在峰值功率点附近轻微振荡,因为系统必须持续扰动才能保持在最大功率点附近。

扰动步长 (Δ) 可根据系统需求进行调整:步长越小,波动就越精细,并且与 MPP 的偏差也越小,但是在快速变化的条件下,控制器到达 MPP 所需的时间可能更长,而步长越大,变化就越大,功率摆幅也越大。