ZHCAFB8 May 2025 BQ25750 , BQ25751 , BQ25756 , BQ25756E , BQ25820
本应用手册演示了针对 BQ2575x 系列电池充电器的扰动观测 (P&O) 最大功率点跟踪 (MPPT) 算法的外部实现。通过使用 MCU 主机控制器从外部调整 VAC_DPM 寄存器,实现了太阳能电池板输出的实时优化,从而提高了整个系统的充电效率。使用 BQ2575x 评估模块 (EVM) 和 LP-MSPM0L1306 LaunchPad 对所提出的方法进行了验证,表明在动态工作条件下能够有效收敛至最大功率点。测试证实,外部 P&O 控制方法成功让系统维持在最大功率点附近运行,并能适应不断变化的太阳能输入条件。