ZHCAFB8 May 2025 BQ25750 , BQ25751 , BQ25756 , BQ25756E , BQ25820
我们结合使用 BQ2575x 评估模块 (EVM) 和 LP-MSPM0L1306 LaunchPad 微控制器对所开发的 P&O MPPT 算法进行了验证。LP-MSPM0L1306 在编程时通过固件实现了图 3-1 中所示的流程图。测试的目的是验证外部 MPPT 控制环路是否正常运行,包括 VAC_DPM 调整是否适当、IBAT 测量值以及在动态条件下是否收敛至最大功率点 (MPP)。
尽管基本的 P&O MPPT 算法保持不变,但调整了 VAC_DPM 步长、延迟时间和 ADC 采样率等参数,以生成更干净、更稳定的波形。这些更改旨在改善波形外观,同时不影响算法的运行。可以进行进一步改进,调整 VAC_DPM 斜升速率、ADC 更新间隔和扰动步长,以更好地匹配太阳能电池板和负载行为。也可以实现一个计时器来定期(而不是连续)运行 P&O 功能,以便在稳态条件下进一步稳定系统性能。