ZHCAFB8 May   2025 BQ25750 , BQ25751 , BQ25756 , BQ25756E , BQ25820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2扰动观测法
  6. 3使用 BQ2575x 实现 P&O
  7. 4测试外部 P&O MPPT 算法
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

在太阳能系统中,最大功率点跟踪 (MPPT) 至关重要,它能确保光伏 (PV) 电池板输出尽可能高的功率,功率输出会因阳光强度、温度以及云覆或阴影等动态环境条件而变化。太阳能电池板产生的功率是电压和电流的乘积 (P = V × I),这种关系形成一条曲线,其峰值对应最大功率点 (MPP)。如果没有 MPPT,系统可能在非最佳的电压和电流水平下运行,导致可用能量显著减少。

 出色的太阳能 PV 运行曲线图 1-1 出色的太阳能 PV 运行曲线

BQ2575x 系列降压/升压电池充电器包括基于全电池板扫描的内部 MPPT 功能,该功能在宽范围内逐步降低输入电压,同时监测充电电流。该方法可识别产生最高充电电流(进而产生最高功率)的电压。

 BQ2575x MPPT 全电池板扫描图 1-2 BQ2575x MPPT 全电池板扫描

虽然全电池板扫描可以准确找到最大功率点,是大多数太阳能充电应用的理想选择,但每次需要更新 MPP 时都需对电池板进行扫描。如图 1-2 所示,扫描期间工作电压经常远离 MPP,导致充电电流暂时下降。这会降低平均收集功率并降低效率。此外,若计时器设定为最短的三分钟,该窗口内的环境变化可能导致系统偏离真实 MPP,直至下一次扫描发生,这会进一步降低效率,因此在快速变化的条件下并非理想选择。

对于需要更快或更连续跟踪的应用(如移动或有阴影的太阳能环境),可使用主机微控制器在外部实现扰动观测 (P&O) 算法来提升 MPPT 性能。