ZHCAF98 April   2025 BQ25856-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ACUV 和 ACOV 设置
  6. 3推导
  7. 4应用示意图
  8. 5应用示例 — 备用电解电容器
  9. 6应用示例 — 备用超级电容器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

ACUV 和 ACOV 设置

BQ25856-Q1 的 VAC 欠压阈值由 ACOV/ACUV 分压器设置。一旦电源降至 ACUV 设置以下且 EN_AUTO_REV 设置为 1,BQ25856-Q1 就会进入自动反向模式。ACUV 设置由 VAC、ACUV 和 ACOV 引脚上的电阻器分压器设置。这些引脚还控制 ACOV 设置和 ACUV_DPM 电压。ACOV 引脚会检测高于特定值的 VAC 电压。ACUV_DPM 电压会限制 BQ25856-Q1 的输出充电电流,以防止输入电源过载。图 2-1 显示了电阻分压器。

 ACOV 和 ACUV 电阻分压器图 2-1 ACOV 和 ACUV 电阻分压器

ACUV/ACOV 设置通过以下公式设置。

方程式 1. VVACOVP=1.2(RAC1+RAC2+RAC3)RAC3
方程式 2. VACUV_DPM=1.2(RAC1+RAC2+RAC3)RAC2+RAC3
方程式 3. VVACUVP=1.1(RAC1+RAC2+RAC3)RAC2+RAC3

正确设置 ACUV 电压对于快速转换至关重要。最小 VAC 电压和 ACUVP 阈值之间的差异较小,会导致反向模式更快触发。转换时间越短,系统电压降至临界电平以下所需的时间就越短。