ZHCAF98 April   2025 BQ25856-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ACUV 和 ACOV 设置
  6. 3推导
  7. 4应用示意图
  8. 5应用示例 — 备用电解电容器
  9. 6应用示例 — 备用超级电容器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

应用示例 — 备用电解电容器

在以下场景中,汽车电池为 1.4A 系统负载供电。此系统需要在 5V 电压下将 1.4A 系统负载维持 600ms。备用电源允许汽车系统安全关闭。表 6-4 汇总了要求。

表 5-1 设计要求
参数 值
输入电压 12V
系统负载 1.4A
所需反向电压 5V
所需负载保持时间 600ms
所需总能量 4.9J

由于需要的能量为 4.9J,因此可以将电解电容器用于备用电容器。如果布板空间受限,与增大电容相比,高压电解电容器可以容纳更多的能量。58V 电压可用于该电容器。可根据 方程式 7 计算所需电容。

方程式 7. 2ILoadVLoadΔtLoadVCap2-6.25V=C

所需的电容为 2,502µF。该数字四舍五入为 3000µF。一旦包含 EVM 输出电容器,总电容为 3160µF。

表 5-2 硬件设置
参数 值
输出电容器 3160µF

(3x1000µF +160µF)

输出电压 58V
ACUV 设置 6.2V
表 5-3 寄存器设置

寄存器

说明
REG0x14[0]=0 设置 EN_PRECHG=0 并设置充电器以跳过涓流充电和预充电模式。这会将 BQ25856-Q1 设置为仅处于快速充电模式或收尾充电模式。
REG0x14[3]=0 设置 EN_TERM = 0 并确保充电器在 VIN 正常时不会停止充电。这可确保电容器始终具有尽可能大的电荷。
REG0x02=0x0A0 设置 ICHG_REG = 2000mA。
REG0x06=0x01E0 设置 IAC_DPM=15000mA。输入电源的最大电流输出为 15A。这样可确保输入不会崩溃。
REG0x19[1]=1 设置 EN_AUTO_REV=1,这将启用自动反向模式。
REG0x0C=0x03E8 设置 VAC_REV = 5000mV,并设置 BQ25856-Q1 在反向模式下也调节 VAC 的电压。
REG0x1E[5]=1 设置 SYSREV_UV=1。默认情况下,如果 VAC 低于反向电压目标的 80%,反向模式将关闭。SYSREV_UV=1 时,会将欠压设置固定为 3.3V。即使 VAC 降至反向电压目标以下,这也可以确保反向模式开启。

图 5-1 显示了一个完整的充电和放电周期。BQ25856-Q1 的充电电流为 2A 时,将输出电容器从 0V 充至 60V 大约需要 100ms。作为参考,通道 1 是输入源,以蓝色表示。通道 2 是电容器电压,以青色表示。通道 3 是系统电流。通道 4 是流出电容器的电流。流入电容器的电流为负电流。当输入电压下降时,BQ25856-Q1 会进入反向模式,系统负载电流保持恒定。

 BQ25856-Q1 完整充电和放电周期图 5-1 BQ25856-Q1 完整充电和放电周期

图 5-2 放大输出电容器充电速度。

 BQ25856-Q1 电解电容器充电速度图 5-2 BQ25856-Q1 电解电容器充电速度

图 5-3 放大电容器放电。BQ25856-Q1 可为 1.4A 系统负载提供 610ms 的备用电源。

 BQ25856-Q1 在 1.4A 负载下提供备用电源图 5-3 BQ25856-Q1 在 1.4A 负载下提供备用电源

图 5-4 显示了快速反向模式激活的情况。一旦 VAC 电压超过 ACUV 阈值,BQ25856-Q1 就会需要平均 100µs 的时间激活反向模式并开始拉电。确切时间取决于负载电流和电压。在上述同一电路的 图 5-4 中,从充电状态转换到放电状态的切换时间约为 50µs。作为参考,通道 1 是 VAC,以蓝色表示。通道 3 是开关节点 2,以品红色表示。通道 4 是流入电容器的电流,以绿色表示。流入电容器的电流将分配一个负值。当 BQ25856-Q1 从充电状态切换到放电状态时,电容器电流从负变为正。

 BQ25856-Q1 自动反向模式响应时间图 5-4 BQ25856-Q1 自动反向模式响应时间