ZHCAF98 April   2025 BQ25856-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ACUV 和 ACOV 设置
  6. 3推导
  7. 4应用示意图
  8. 5应用示例 — 备用电解电容器
  9. 6应用示例 — 备用超级电容器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

推导

本节介绍了支持备用电源所需电容值背后的数学计算。一旦 SRN 引脚上的电容器电压降至 2.5V 以下,BQ25856-Q1 转换器就会关闭。可以存储在电容器中的可用能量的数值可以使用 方程式 4 计算:

方程式 4. ECap=12CVCap2-2.52V

电路所需的总能量由系统电压设置,所需电流和系统需要持续工作的时长可以使用 方程式 5 计算:

方程式 5. ELoad=ILoadVLoadΔtLoad

现在,可以使用 方程式 6,将这两个公式组合起来以计算所需的总电容或充电电压:

方程式 6. 2ΔtLoadILoadVLoad=CV2Cap-6.25V

请注意,这些公式只对系统所需总能量进行估算。转换器的开关损耗、导通损耗和等效串联电阻 (ESR) 损耗会降低备用电容器的可用功率。

对于 10J 或更少的备用能量,可以使用电解电容器。对于更高的能量需求,超级电容器的工作效果更好,因为其电容大得多。