ZHCAF98 April   2025 BQ25856-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ACUV 和 ACOV 设置
  6. 3推导
  7. 4应用示意图
  8. 5应用示例 — 备用电解电容器
  9. 6应用示例 — 备用超级电容器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

简介

在自动反向模式启用的情况下,主电源发生故障时,BQ25856-Q1 会在自动反向模式下运行。当输入电压 (VAC) 降至低于设置的欠压阈值时,BQ25856-Q1 可自动进入反向运行状态,并将 VAC 电压调节至设定的电压目标。BQ25856-Q1 还提供反向阻断保护、可调充电电压和充电电流。BQ25856-Q1 具有 4.4V 至 70V 的宽输入电压范围、最高 70V 的宽输出电压范围,最高充电电流为 20A。

使用备用电容器有两条路径。第一条路径是使用电解电容器。电解电容器可以充电到高电压,并以较小的电路板尺寸,以较小的代价存储相当大的功率。第二条路径是使用超级电容器。超级电容器具有很大的电容值,但单室超级电容器的工作电压可能约为 2.1V 至 3.5V。可能需要使用两个串联的超级电容器来获得更高的电压。

图 1-1 显示了 BQ25856-Q1 电路的简化方框图。

 BQ25856-Q1 备用电容器方框图图 1-1 BQ25856-Q1 备用电容器方框图