ZHCAF98 April   2025 BQ25856-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ACUV 和 ACOV 设置
  6. 3推导
  7. 4应用示意图
  8. 5应用示例 — 备用电解电容器
  9. 6应用示例 — 备用超级电容器
  10. 7总结
  11. 8参考资料

总结

BQ25856-Q1 适用于工业或汽车备用应用。BQ25856-Q1 能够处理宽输入和输出范围。IC 经久耐用,可承受高达 80V 的瞬态电压。响应速度超快,IC 可与电解电容器和超级电容器电路结合使用。这些特性使 BQ25856_Q1 IC 具备可靠的备份功能。