ZHCAF94 April   2025 TPS74801

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2仿真和测量结果
    1. 2.1 测量
  6. 3总结
  7. 4参考资料

测量

使用 TPS74801EVM-177 在的环境温度 TA 25°C 下进行了测量。使用 现场测量 LDO 热阻 中介绍的测试方法,比较了旧 TPS748 设计与新 TPS748 设计。

表 2-1 旧芯片与新芯片热性能对比:VIN 和 VBIAS = 3V
条件 旧芯片 新芯片
VOUT 1.2V 1.2V
IOUT 1A 1A
功率耗散 (PD) 1.8W 1.8W
环境温度 (TA )' 132.8°C 122.6°C
表 2-2 旧芯片与新芯片热性能对比:VIN 和 VBIAS = 4V
条件 旧芯片 新芯片
VOUT 1.2V 1.2V
IOUT 1A 1A
功率耗散 (PD) 2.8W 2.8W
环境温度 (TA )'' 115.3°C 101.9°C

使用 《现场测量 LDO 的热阻》 白皮书中所述的以下结至环境热阻公式:

旧芯片:

方程式 2. R θ J A = T A ' - T A " P D " - P D ' = 132.8 ° C - 115.3 ° C 4 V - 1.2 V × 1 A - 3 V - 1.2 V × 1 A = 17.5 ° C W

新芯片:

方程式 3. R θ J A = T A ' - T A " P D " - P D ' = 122.6 ° C - 101.9 ° C 4 V - 1.2 V × 1 A - 3 V - 1.2 V × 1 A = 20.7 ° C W

最后,热像仪成像被用于测量旧器件和新器件的外壳温度。两个器件均采用 VSON 封装并放置在 EVM 上。测试条件为 Vout = 1.2V、Vin = 2.2V、Vbias = 2.7V、Iout = 1.5A(例如,功率耗散 =1.5W),在保持此值 30 分钟后,热像仪成像如 图 2-3 和 图 2-4 所示。测得的旧器件和新器件最大外壳温度分别为 71°C 和 69°C。

 热像仪快照旧TPS748 器件图 2-3 热像仪快照旧
TPS748 器件
 重新设计了 TPS748 器件的热像仪快照图 2-4 重新设计了 TPS748 器件的热像仪快照

现在使用 半导体和 IC 封装热指标 白皮书中所述的公式 8,TJ = TC +(ψJT x 功率)和数据表中提到的 ψJT 值,可以计算出 TJ 为旧芯片 72.05°C 和新芯片 75.3°C。