ZHCAF89 April 2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D
本节会举例说明使用 DAS 的典型无线通信系统环境。
图 2-1 显示了 DAS 的典型服务环境。许多私人办公楼和公共服务楼宇内用户密集且环境封闭,存在大量移动用户。楼宇环境的封闭特性导致基站 (BTS) 的外部无线信号无法进入楼宇内部区域。因此,若不采取额外补救措施改善无线信号路径,则这些楼宇就会对移动用户造成覆盖范围和容量问题。
楼宇业主或管理者可引入 DAS,以便轻松将无线信号路径从楼宇外部重新分配到楼宇内部。如 图 2-2 所示,DAS 通常由两个主要元件组成:一个主单元 (MU) 和一个或多个远程单元 (RU)。这种简化的工作原理基于主单元与外部 BTS 或施主天线的连接,通过室内远程单元将外部信号重新分配到室内。室内远程单元可部署在整个楼宇内,以提高服务的覆盖范围和容量。关键限制在于 DAS 需对移动用户和 BTS 保持透明,因为 DAS 仅重新分配信号。
以下概述了 DAS 每个关键组件的功能:
DAS 设计的新趋势包括通过以太网或光纤进行配电。这种方法可使整个 MU 和 RU 通过以太网或光纤线路直接供电。电缆供电的理念是使整个 DAS 系统直接独立于主建筑配电服务供电。DAS 系统和楼宇业主之间的电力公用事业账单可分开核算。