ZHCAF89 April   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 2分布式天线系统
  6. 3中继器系统
  7. 4DAS 和中继器设计的目标
  8. 5无 FPGA/ASIC 的 RF 中继器系统
  9.   10
  10. 6克服来自电缆色散和多径效应导致的带通滤波器影响
  11. 7总结

总结

AFE7769D 系列在 DAS 和中继器系统中的优势:AFE7769D 在 DAS 和中继器设计中具有诸多优势。除了集成的 CFR 和 DPD 功能可将处理逻辑从 FPGA 或 ASIC 卸载到集成的 RF 收发器外,AFE7769D 系列还包括内置的 DDC 至 DUC 环回模式,可根据系统要求进一步消除额外的 FPGA 或 ASIC。