ZHCAF89 April   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 2分布式天线系统
  6. 3中继器系统
  7. 4DAS 和中继器设计的目标
  8. 5无 FPGA/ASIC 的 RF 中继器系统
  9.   10
  10. 6克服来自电缆色散和多径效应导致的带通滤波器影响
  11. 7总结

无 FPGA/ASIC 的 RF 中继器系统

传统上,典型的 RF 输入到 RF 输出环回通过集成 RF 收发器必须经过以下路径,如典型中继器系统的信号链所示(见 图 5-1)。

RF 输入到 RX DDC 链,通过 JESD204 TX 链,经外部 PCB 走线(可通过 FPGA 或直接通过 JESD204 TX 到 JESD204 RX 走线),通过 JESD204 RX 链,到 TX DUC 链,然后向上转换到 RF 输出。

尽管 FPGA 为 DAS 或中继器系统提供了额外的信号处理增强,例如额外的数字滤波和潜在的 ISI 消除(如符号间消除),但 FPGA 是系统的主要成本驱动因素,且可能影响系统的整体功耗。此外,RF 收发器之间的工业标准接口采用带串行接口的 JESD204 标准。FPGA 和 RF 收发器之间的接口会增加中继器系统的延迟。

如 图 5-1 所示,AFE7769D 提供内部 RX DDC 至 TX DUC 直接环回。由于 RX DDC 链的下变频信号直接馈入 TX DUC 的上变频链,因此整个信号路径的延迟时间缩短。

 AFE7769D RX DDC 至 TX DUC 环回功能图 5-1 AFE7769D RX DDC 至 TX DUC 环回功能

如 图 5-2 所示,除了直接 RX DDC 到 TX DUC 的直接环回之外,AFE7769D 的集成数字预失真 (DPD) 功能还可使发射器系统中的功率放大器线性化。将 DPD 处理逻辑集成到 RF 收发器可进一步降低系统成本和功耗。

 AFE7769D TX、RX 和 FB 链图 5-2 AFE7769D TX、RX 和 FB 链