ZHCAF89 April   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 2分布式天线系统
  6. 3中继器系统
  7. 4DAS 和中继器设计的目标
  8. 5无 FPGA/ASIC 的 RF 中继器系统
  9.   10
  10. 6克服来自电缆色散和多径效应导致的带通滤波器影响
  11. 7总结

内部 RX DDC 到 TX DUC 直接环回的优势如下:

  • 降低整个中继器系统的功耗:系统设计人员无需将 FPGA 和 JESD204 的功耗纳入系统。设计人员还可根据需要减小电源电路的尺寸。
  • 降低整体系统成本:通过移除 FPGA 并缩小 PCB 尺寸和电源电路的功率容量,设计人员可进一步降低整体成本。

此外,系统设计人员在设计上还可获得更多灵活性。他们可以配置具有以下功能的 AFE7769D RX DDC 至 TX DUC 环回:

  • 灵活启用具有环回路径功能的信号链:例如,用户可启用 RX1 至 TX1 和 RX2 至 TX2 的 DDC 至 DUC 回环,同时保持 RX3 至 TX3 和 RX4 至 TX4 与 FPGA 之间的传统 JESD204 接口。
  • 可灵活启用内部信号多路复用器功能,以允许 RX 通道环回到某些 TX 通道:例如,若 PCB 布局需要这样的灵活性,用户可将 RX1 路由至 TX2,将 RX2 路由至 TX1。