ZHCAF89 April   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 2分布式天线系统
  6. 3中继器系统
  7. 4DAS 和中继器设计的目标
  8. 5无 FPGA/ASIC 的 RF 中继器系统
  9.   10
  10. 6克服来自电缆色散和多径效应导致的带通滤波器影响
  11. 7总结

DAS 和中继器设计的目标

无论 DAS 或中继器系统采用何种设计,系统的目标都是为了实现以下几点:

  • 对用户透明的直接 RF 信号的传输与再分配。用户在现有语音或数据传输的基础上不会收到任何不必要的噪音。基站在现有信号的基础上不会接收到任何不必要的噪音。
  • 增强信号强度和信号覆盖范围。用户在进入任何楼宇时不会遇到覆盖不足的情况。(1)
  • 将零延迟引入 RF 输入到 RF 输出。通过再分配过程,用户会感受到语音或数据传输的延迟。

根据上述设计目标,系统设计人员可参考 AFE77xxD 系列集成收发器。(1)内置 CFR 和 DPD,通过以下功能满足需求:

  • 支持来自 4G 和 5G 频谱的多个 RF 工作频段。例如,AFE77xxD 系列器件可支持在 FDD RF 频段(例如 B1、B3和 B7)下工作的 2T2R1FB,以及在 TDD RF 频段(N41、N77 和 N79)工作的其他 2T2R1FB。
  • 多达 4 个 RF PLL,可支持多种工作 RF 频段。凭借 DDC 和 DUC 两侧灵活的片上低 IF NCO,该器件可支持多达三个 RF 频段。
  • 集成于 RF 收发器上的 CFR 和 DPD 模块。这一设计可将所有数字逻辑资源从 FPGA 或数字 ASIC 中卸载。
  • 支持 300MHz 的瞬时带宽。RX DDC 和 TX DUC 链的接口速率可支持高达 368.64MSPS 的接口速率,相当于收发器最大 300MHz 的输出和输入带宽。CFR 和 DPD 速率可支持整个 300MHz 带宽的线性化。
  • 多达 4 个 SerDes 发射器 (STX) 和 4 个 SerDes 接收器 (SRX),SerDes 速率为 32.5Gbps。借助集成 JESD204C 的支持,RF 收发器可支持高密度数据传输。
  • 高达 50dBm 的 PA 额定输出功率的功率放大器线性化。设计人员可利用 PCB 解决方案来支持 DAS、中继器和宏远程无线电应用。
  • 直接 DDC 到 DUC 环回模式,可进一步减少 DAS 和中继器应用中的数字延迟。
数字预失真是一种突破发射链中 RF 功率放大器边界的技术,从而增加信号覆盖范围。配备集成 DPD 的 AFE7769D 系列器件可显著提升 PA 输出功率,从而提高覆盖范围。
有关 AFE7769D 系列器件的详细信息,请参阅 AFE77xxD 四通道/双通道 RF 收发器与双反馈路径集成 CFR/DPD 数据表 (SBASAG4)。