ZHCAF85 April   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 MOTORSTUDIO 运行电机的先决条件
  6. 3开始使用 MOTORSTUDIO
    1. 3.1 电机参数
      1. 3.1.1 手动测量
        1. 3.1.1.1 将手动测量结果输入 MOTORSTUDIO 中
      2. 3.1.2 电机参数提取工具测量
        1. 3.1.2.1 通过 MPET 测量 MCF8315C、16C 的电机 BEMF 常量和电机电阻和电感
        2. 3.1.2.2 通过 MPET 测量机械参数(SPD_LOOP_KP、SPD_LOOP_KI)
  7. 4电机运行
  8. 5总结
  9. 6参考资料

手动测量

在手动测量中,使用实验室设备和电机数据表来识别 表 3-2 中所述的电机参数。

表 3-2 手动测量以及测量方法
手动测量 测量方法
电机相电阻 按照电机参数常见问题解答中的说明来测量相电阻和电感,以及电机的 BEMF常量
电机相电感
电机 BEMF 常量
BASE_CURRENT(仅适用于 MCF8329A) 此寄存器设置取决于电路板上使用的分流电阻。有关计算 BASE_CURRENT 的信息,请参阅 MCF8329A 调优指南
电机额定速度 (MAX_SPEED) 三相 BLDC 电机的最大额定转速(以 Hz 为单位)。通常可以在电机的数据表中找到。如果机械速度以 RPM (N) 为单位,则使用公式 f = P x N / 120 将该值转换为电频率(f,以 Hz 为单位)。P 是转子极数
电机额定电流

当三相 BLDC 电机以额定速度和额定电压带负载驱动时的额定峰值相电流值。通常可以在电机的数据表中找到。

注: 对于 MCF8329A,必须手动测量电机相电阻和相电感。对于 MCF8315C/16C,可以使用 MPET 在 MOTORSTUDIO 中自动测量电机相电阻和相电感。表 3-2 仅显示手动测量说明。不过,可以手动测量电机 BEMF 常量,也可以对 MOTORSTUDIO 中的所有器件使用 MPET。