ZHCAF85 April 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1
图 3-1 显示了 GUI 的登录页面(起点),其中标记了不同的部分。表 3-1 根据 图 3-1 介绍了 GUI 中的不同部分
| 部分编号 | 部分 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 器件连接 | 指示所选的器件和器件连接状态。 |
| 2 | 硬件设置 | 遵循本部分中的说明,按照 TI 的建议设置 EVM |
| 3 | 快速旋转 | 本部分支持用户按照屏幕上的建议快速旋转电机。专为希望在不掌握任何进阶知识的情况下快速旋转电机的用户而设计。 |
| 4 | 高级调优 | 使用此页面,以用户友好的方式在一个位置控制所有寄存器映射设置 |
| 5 | 寄存器映射 | 访问整个寄存器映射,用户可访问每个位字段以进行修改。通常适用于高级用户 |
按照以下步骤开始:
第 1 步:通过在 VBAT 和 PGND 之间连接直流电源来为 EVM 供电。将电源电压设置为等于额定输入直流电压。打开交流电源。
第 2 步:启动 MOTORSTUDIO(从此处下载)。
第 3 步:选择您的器件,然后单击继续。将打开一个类似于 图 3-1 的窗口,显示所选器件。
第 4 步:单击“立即设置”,按照所选器件(图 3-1 仅供参考)的硬件设置 部分中的说明操作。
第 5 步:继续之前,确保器件连接状态为绿色。
第 6 步:依次单击顶部的文件 和加载寄存器。
第 6 步:根据所需的应用或规格加载适当的 JSON 文件。