ZHCAF85 April   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 MOTORSTUDIO 运行电机的先决条件
  6. 3开始使用 MOTORSTUDIO
    1. 3.1 电机参数
      1. 3.1.1 手动测量
        1. 3.1.1.1 将手动测量结果输入 MOTORSTUDIO 中
      2. 3.1.2 电机参数提取工具测量
        1. 3.1.2.1 通过 MPET 测量 MCF8315C、16C 的电机 BEMF 常量和电机电阻和电感
        2. 3.1.2.2 通过 MPET 测量机械参数(SPD_LOOP_KP、SPD_LOOP_KI)
  7. 4电机运行
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

使用场定向控制 (FOC) 高效驱动 BLDC 电机需要精确控制三个电机相电压和电流。MCF83xx 产品系列将这一功能集成到器件中,从而为 BLDC 电机提供无代码控制。本文档提供了使用 MCF83xx 器件通过 MOTORSTUDIO 控制 BLDC 电机的初步指南。