ZHCAF77 April   2025 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件连接
  6. 3软件结构和重要函数
  7. 4评估步骤
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

本应用说明简要介绍了如何基于 MSPM0 进行 BQ2562x 的基本设置。如需了解更多详细信息和高级用法,请参考以下资料:BQ25620/BQ25622 I2C 控制的单节、3.5A、最大 18V 输入、具备 NVDC 电源路径管理与 OTG 输出功能的降压电池充电器数据表BQ25620 和 BQ25622 评估模块用户指南以及 MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件 (LP‑MSPM0L1306) 用户指南

用户可通过应用手册中提供的示例代码,通过 I2C 接口执行 BQ2562x 充电与系统设置。示例代码可通过以下链接下载:BQ25620_with_MSPM0L1306_ticlang