ZHCAF77 April   2025 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件连接
  6. 3软件结构和重要函数
  7. 4评估步骤
  8. 5总结
  9. 6参考资料

软件结构和重要函数

图 3-1 所示,该软件工程项目基于 Code Composer Studio™ (CCS) 开发。该软件工程主要由四个部分组成。

BQ2562x_charger 部分包含用于配置充电器的应用层功能控制,以及用于进行寄存器配置的 I2C 通信机制。

BQ2562x_regmap 部分包含 BQ2562x 寄存器映射。

I2C_Comm 部分包含基于 I2C 协议为 M0 提供的读写寄存器功能。

Main 部分包含系统中权限最高的功能代码。MCU 上电后,MSPM0 开始配置 BQ2562x,并通过 I2C 读取状态。

 软件工程视图图 3-1 软件工程视图