ZHCAF77 April 2025 MSPM0L1306
图 2-1 展示了系统方框图。在设置中,使用电源、锂离子电池、MSPM0L1306 LaunchPad™ 和 BQ2562x EVM。用户可以按照说明进行设置。
图 2-1 系统方框图实际设置的照片如 图 2-2 所示。
图 2-2 实际硬件设置对于 MSPM0L1306 LaunchPad,PA1 配置为 SCL 引脚,PA0 配置为 SDA 引脚。MSPM0L1306 使用主机上的 USB 端口供电。表 2-1 显示了两个 EVM 之间的信号和电源连接。
| 连接类型 | 接头名称 |
LP-MSPM0L1306 引脚编号 |
BQ2562xEVM 引脚编号 |
|---|---|---|---|
| I2C 接口 | I2C:SCL | PA1 | J7-3 |
| I2C:SDA | PA0 | J7-2 | |
| 电源连接 | 电源:接地 | J1-1 | J7-1 |
对于 I2C 接口,除了连接 SCL 和 SDA 外,两块电路板上还实施了上拉设计。默认硬件设置效果很好。用户也可以根据应用情况选择一个 EVM 来上拉 SDA 和 SCL。
对于 BQ2562x EVM,短接 JP2 和 JP3 可以上拉 SDA 和 SCL。上拉电阻的默认值为 10kΩ。需要根据 I2C 总线速度对其进行调整。图 2-3 显示了 BQ2562x EVM 上的上拉跳线图。
图 2-3 EVM 中的上拉对于 LaunchPad,短接 J9-2-3 和 J10-2-3 可以上拉 SDA 和 SCL。上拉电阻的默认值为 2.2kΩ。还可以根据 I2C 总线速度调整此值。图 2-4 显示了 MSPM0L1306 LaunchPad 上的上拉跳线图。
图 2-4 LaunchPad 中的上拉