ZHCAF77 April 2025 MSPM0L1306
BQ2562x 器件是高度集成的 3.5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池。MSPM0L1306 是 MSPM0 系列的高度集成、超低功耗 32 位微控制器 (MCU)。本应用说明详细说明如何通过 I2C 接口基于 MSPM0L1306 实现 BQ2562x 的控制。此文档中还包含对必要设备、设备设置和流程的说明。