ZHCAF77 April   2025 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件连接
  6. 3软件结构和重要函数
  7. 4评估步骤
  8. 5总结
  9. 6参考资料

评估步骤

  1. 在 main.c 文件中执行设置之前,请输入电池信息和 BQ2562x 配置,如 图 4-1 所示。
     软件配置图 4-1 软件配置

    表 4-1 显示了配置的基本说明。最大电压和最大电流等电池信息可以从电池制造商处获取。预充电电流和终止电流根据实际经验设定,需符合具体应用需求。对于 BQ2562x 配置,TI 建议根据电池信息适当增加设计裕量。

    表 4-1 配置说明
    类别 参数 说明

    电池信息

    Constant_charge_current_max_ua

    电池的最大恒定充电电流。

    Constant_charge_voltage_max_uv

    电池的最大恒定充电电压;这在充电结束时起作用。

    Precharge_current_uA

    电池的预充电电流。用于确保电池状况良好且连接良好。

    BQ2562x 配置

    iInputHighLim_uA

    电源线侧的最大输入电流。如果超过最大输入电流,降停止放电。

    vInputLowLim_uV

    电源线中的最小输入电压。如果不满足该条件,则放电电流将持续下降。

    Watchdog_timer_s

    BQ2562x 内部看门狗计时器。可在 bq2562x_get_state() 函数中复位。

  2. 安装 CCS,并通过 节 1 中提供的链接加载代码示例。
  3. 按照 节 2 中的说明执行硬件设置。
  4. 用户可以在 CCS 的调试模式下检查变量 bq_device->state,来对 BQ2562x 的状态进行时间校验。具体操作如 图 4-2 中所示。
     调试模式下的结果图 4-2 调试模式下的结果

表 4-2 中展示了结果参数说明。有关参数定义,请参考 BQ25620/BQ25622 I2C 控制的单节、3.5A、最大 18V 输入、具备 NVDC 电源路径管理与 OTG 输出功能的降压电池充电器数据表。

表 4-2 结果说明
参数说明

Chrg_status

电池充电状态

Chrg_type

通过 D+/D– 线路进行 USB 输入源检测

Vbat_adc_uV

电池电压

Vbus_adc_uV

USB 电源线电压

Ibat_adc_uA

电池电流

Ibus_adc_uA

USB 电源线电流