ZHCAF75 April   2025 TPLD1202

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2在 TPLD 中实现多路复用显示器控制器
    1. 2.1 数据和同步发生器
    2. 2.2 在 Interconnect Studio 中配置 FSM
    3. 2.3 在 Interconnect Studio 中配置 D 型触发器 (DFF)
    4. 2.4 在 Interconnect Studio 中配置真值表
    5. 2.5 在 Interconnect Studio 中配置振荡器
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

可在 TPLD 器件中轻松实现数字设计。本应用手册展示了如何在没有任何逻辑公式的情况下,使用状态机和真值表。ICS 工具提供用户友好的选项,通过填写表 (FSM) 和选择选项 (LUT) 来实现设计,而不是设计逻辑公式和逻辑代数,这两种活动都很耗时,且容易出错。

德州仪器 (TI) PLD 是一种高效的设计,可替代给定设计中的数十个寄存器和逻辑门,最大限度地精简物料清单,降低空间和功耗需求。通过在同一个封装中提供多种类型的模拟和数字资源(例如 OSC、DFF、FSM、GPIO),TPLD 有助于实现更大的集成度和具有成本效益的设计。