ZHCAF75 April   2025 TPLD1202

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2在 TPLD 中实现多路复用显示器控制器
    1. 2.1 数据和同步发生器
    2. 2.2 在 Interconnect Studio 中配置 FSM
    3. 2.3 在 Interconnect Studio 中配置 D 型触发器 (DFF)
    4. 2.4 在 Interconnect Studio 中配置真值表
    5. 2.5 在 Interconnect Studio 中配置振荡器
  6. 3总结
  7. 4参考资料

数据和同步发生器

在此设计中,系统会在 16x6 图形显示器中显示一条预定义消息,这意味着此类信息需要保存至 TPLD 器件内部的某个位置。此外,每个行必须一次激活一个,因此,还必须包含一个同步系统,以保持对此器件中的内部元件以及外部 TPLD 列的控制器的控制。

关于可显示的数据,使用 16 种状态的有限状态机可以很好地及时生成点阵显示器每行的每个值。TPLD1202 包括一个内置 8 状态 FSM 的硬件,因此可以使用该 FSM 以及一个使用真值表和 D 触发器构建的辅助 FSM 来实现 16 状态 FSM。此外,辅助 FSM 还可以生成所需的同步信号。

图 2-1 显示了可以显示的消息以及涉及的行数据。请注意,左侧部分由 FSM 处理,右侧部分也由序列发生器和 LUT 处理。

 显示在多路复用显示器上的消息图 2-1 显示在多路复用显示器上的消息