ZHCAF75 April 2025 TPLD1202
多路复用显示器的数据生成器的下一部分可以通过经典 Moore FSM 实现,其中包括下一状态逻辑、存储器和输出逻辑部分。但是,由于 FSM 要运行从 ST0 到 ST7 的所有时间形式,我们可以使用 DFF 来实现递减计数器,从而在某种序列发生器中保存下一状态逻辑。最后,我们可以添加基于真值表方式的输出逻辑,并在 LUT 宏单元中实现,以便生成相应的序列发生器状态所需的给定数据,如 图 2-4 所示。对于序列发生器,该图也显示了如何将 DFF 定义为以 Toggle FF 的形式运行,因此所有 TFF 一起协作,用作倒数计数器。
图 2-4 使用 T-FF 实现的倒数计数器