ZHCAF75 April 2025 TPLD1202
在 InterConnect Studio 中配置 FSM 的过程很简单。将 FSM 宏单元放置在版本区域并点击后,将显示配置选项,包括所需的状态数量、状态输出的值以及转换的目标位置。用户必须配置所需的所有状态。图 2-2 显示了已定义特性的给定状态。
图 2-2 有限状态机定义ICS 提供的另一个有用特性是能够为先前定义的 FSM 生成转换和输出,这样用户就可以始终进行仔细检查,以确定 FSM 定义是否捕获了预期的行为。为此,用户可以单击屏幕右下角的状态机图标,然后 ICS 可以显示状态机转换和输出的几个表,如 图 2-3 所示。在状态机输出表中可以看到消息“TP”顺时针旋转了 90 度。
图 2-3 有限状态机摘要