ZHCAF75 April   2025 TPLD1202

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2在 TPLD 中实现多路复用显示器控制器
    1. 2.1 数据和同步发生器
    2. 2.2 在 Interconnect Studio 中配置 FSM
    3. 2.3 在 Interconnect Studio 中配置 D 型触发器 (DFF)
    4. 2.4 在 Interconnect Studio 中配置真值表
    5. 2.5 在 Interconnect Studio 中配置振荡器
  6. 3总结
  7. 4参考资料

在 Interconnect Studio 中配置振荡器

可利用振荡器的分频器来生成各种频率。图 2-6 中所示的电路(在 InterConnect Studio (ICS) 中配置)显示了一个使用 TPLD1202 中的 2KHz 振荡器生成 15/16 占空比的 62.5Hz 方波的示例。要实现这一点,将振荡器预分频器设置为 2 分频,从而将基础频率更改为 1KHz。串行接收器将生成该信号 15/16 的占空比,从而为每列生成 16ms 周期的置为低电平的信号。

 ICS 中的 OSC 配置图 2-6 ICS 中的 OSC 配置