ZHCAF53A March   2025  – September 2025 TAS2020 , TAS2118 , TAS2120 , TAS2320 , TAS2572 , TAS2574

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 什么是 Y 桥
  6. 3 Y 桥的优点
  7. 4 Y 桥配置
  8. 5 Y 桥阈值和磁滞寄存器
  9. 6 1S、2S 和外部 PVDD 模式
  10. 7 针对不同用例的效率提升
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

Y 桥配置

本应用手册详细介绍了为 TAS2x20 和 TAS257x 器件系列配置 Y 桥寄存器的过程。这两个系列都利用 Y 桥配置来提高音频播放期间的效率。通过将 EN_Y_BRIDGE_MODE 设置为高电平启用该功能后,器件将自动选择输出电压以切换输出 PWM。

表 4-1 VDD Y 桥模式配置
EN_Y_BRIDGE_MODE 配置
0 禁用 Y 桥模式
1(默认值) 启用 Y 桥模式

当音频信号为低电平时,输出将切换到 1.8V (VDD),从而通过降低 D 类输出开关电压来实现更高的系统级效率。反之,当音频信号为高电平时,输出将切换到 PVDD,以确保满足所需的输出功率电平。