产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 5 Power stage supply (max) (V) 8.4 Power stage supply (min) (V) 5.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 5 Power stage supply (max) (V) 8.4 Power stage supply (min) (V) 5.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RBG) 26 14 mm² (3.5 mm × 4 mm)
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 D 类放大器驱动扬声器和触觉线圈中的高电感负载 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-9
应用手册 TAS2118/TAS2020/TAS2120/TAS2320 双层 PCB 设计指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-9
应用手册 通过 TAS2x20、TAS257x 中的 Y 桥提高效率 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-6
证书 TAS2118EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025-2-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AA-EVM-MB — 音频放大器主板评估模块

AA-EVM-MB 设计用于控制与德州仪器 (TI) 产品兼容的音频放大器 EVM。AA-EVM-MB 提供了一个 USB 接口,用于连接运行 PurePathConsole 软件的 PC,该接口同时也是一个标准 USB 音频接口。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RBG) 26 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频