产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 3.2 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 3.2 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RBG) 26 14 mm² (3.5 mm × 4 mm)
  • 强大的 D 类放大器
    • 3.2W 输出功率,1% THD+N
    • 5.5V 外部 PVDD 电源
  • 出色的效率
    • 高达 93.5% 的效率,1% TDH+N 功率
    • 14.7mW 空闲通道功率,噪声门关闭
    • 5.3mW 空闲通道功率,噪声门开启
    • 集成 1.8V VDD Y 桥
  • 高性能音频通道
    • 4.2µV A 加权空闲通道噪声,6dBV 增益
    • 114.4dB 动态范围
    • -90dB THD+N
    • 可通过 ERC 和 SSM 实现低 EMI 性能
    • < 1µs 芯片间群延迟匹配
  • 高级集成特性
    • 信号检测高效模式
    • 高精度电源电压监测器和温度传感器
  • 易于使用的特性
    • HW 引脚控制或基于 I2C 的控制
    • 基于时钟的上电/断电
    • 自动时钟速率检测:16 至 192 kHz
    • 无 MCLK 运行
    • 热保护和过流保护
  • 电源和用户接口
    • VDD:1.65V 至 1.95V
    • IOVDD:1.8V 或 3.3V
    • PVDD:2.5V 至 5.5V
    • I2S/TDM:8 通道
  • 26 引脚 0.4mm 间距 QFN 封装
  • 强大的 D 类放大器
    • 3.2W 输出功率,1% THD+N
    • 5.5V 外部 PVDD 电源
  • 出色的效率
    • 高达 93.5% 的效率,1% TDH+N 功率
    • 14.7mW 空闲通道功率,噪声门关闭
    • 5.3mW 空闲通道功率,噪声门开启
    • 集成 1.8V VDD Y 桥
  • 高性能音频通道
    • 4.2µV A 加权空闲通道噪声,6dBV 增益
    • 114.4dB 动态范围
    • -90dB THD+N
    • 可通过 ERC 和 SSM 实现低 EMI 性能
    • < 1µs 芯片间群延迟匹配
  • 高级集成特性
    • 信号检测高效模式
    • 高精度电源电压监测器和温度传感器
  • 易于使用的特性
    • HW 引脚控制或基于 I2C 的控制
    • 基于时钟的上电/断电
    • 自动时钟速率检测:16 至 192 kHz
    • 无 MCLK 运行
    • 热保护和过流保护
  • 电源和用户接口
    • VDD:1.65V 至 1.95V
    • IOVDD:1.8V 或 3.3V
    • PVDD:2.5V 至 5.5V
    • I2S/TDM:8 通道
  • 26 引脚 0.4mm 间距 QFN 封装

TAS2020 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,能够将高峰值功率高效驱动到扬声器中。

TAS2020 经过优化,可以为音乐播放和语音通话的实际用例提供出色的电池续航表现。先进的效率优化功能(如 Y 桥和其他算法)使器件能够在工作的所有电源区域内提供出色的效率。该 D 类放大器能够使用外部 PVDD 电源提供 3.2W 输出功率。

最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。TAS2020 还支持基于 HW 引脚的预定义控件,这些控件可以将器件配置为所需的工作模式,而无需任何 I2C 控件。

TAS2020 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,能够将高峰值功率高效驱动到扬声器中。

TAS2020 经过优化,可以为音乐播放和语音通话的实际用例提供出色的电池续航表现。先进的效率优化功能(如 Y 桥和其他算法)使器件能够在工作的所有电源区域内提供出色的效率。该 D 类放大器能够使用外部 PVDD 电源提供 3.2W 输出功率。

最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。TAS2020 还支持基于 HW 引脚的预定义控件,这些控件可以将器件配置为所需的工作模式,而无需任何 I2C 控件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS2020 3.2W 具有 5.5V PVDD 支持的单声道数字输入 D 类扬声器放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-22
应用简报 Building Automation Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide PDF | HTML 2026-11-11
应用手册 TAS2118/TAS2020/TAS2120/TAS2320 双层 PCB 设计指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-9
应用手册 通过 TAS2x20、TAS257x 中的 Y 桥提高效率 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AA-EVM-MB — 音频放大器主板评估模块

AA-EVM-MB 设计用于控制与德州仪器 (TI) 产品兼容的音频放大器 EVM。AA-EVM-MB 提供了一个 USB 接口,用于连接运行 PurePathConsole 软件的 PC,该接口同时也是一个标准 USB 音频接口。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TAS2020EVM — TAS2020 评估模块

TAS2020EVM 旨在演示 TAS2020 在单声道配置中的性能。该评估模块 (EVM) 利用 AC-MB 为 EVM 提供 USB 转音频接口。最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。通过结合使用两个 TAS2020EVM,TAS2020EVM 还支持双/单声道配置。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RBG) 26 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频