ZHCAF53A
March 2025 – September 2025
TAS2020
,
TAS2118
,
TAS2120
,
TAS2320
,
TAS2572
,
TAS2574
1
摘要
商标
1
引言
2
什么是 Y 桥
3
Y 桥的优点
4
Y 桥配置
5
Y 桥阈值和磁滞寄存器
6
1S、2S 和外部 PVDD 模式
7
针对不同用例的效率提升
8
总结
9
参考资料
10
修订历史记录
9
参考资料
德州仪器 (TI),
TAS2572:具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器
德州仪器 (TI),
TAS2574:具有 I/V 检测和集成 15V H 类升压功能的 8.5W 数字输入智能放大器
德州仪器 (TI),
TAS2120:具有集成 15V H 类升压功能的 8.2W 单声道数字输入 D 类放大器
德州仪器 (TI),
TAS2320:具有 14V 外部升压功能支持的 15W 单声道数字输入 D 类放大器