ZHCAF41 March   2025 LMR51403 , TPS629203

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2DCM 模式下降压转换器的输入和输出纹波
  6. 3TPS629203 设计注意事项
  7. 4实验结果
    1. 4.1 VIN 和 VOUT 纹波结果
    2.     效率
  8. 5总结
  9. 6参考资料

TPS629203 设计注意事项

TPS629203 是一款采用 DCS 控制 (COT)、高效且易于使用的同步降压转换器,其典型 IQ 为 4uA。在 VIN = 10V 且 Vout = 3.3V 的电源轨中,TPS629203 的输入和输出电容器选择为 CIN=1uF (GRM21BR71E105KA99L) 和 COUT = 10uF (GRM21BR61E106MA73L)。考虑到陶瓷电容器的直流偏置效应和电容变化,实际电容可视为 CIN = 0.9uF、Cout = 5.8uF。从“TPS629203 300mA、具有 DCS 控制的 3V 到 17V 低 IQ 降压转换器”数据表中的模式说明中,可使用公式 9 计算具有 AEE 功能的恒定导通时间。

方程式 9. Ton=100×VINVIN-VOUT(ns)=150(ns)

为满足纹波目标,值为 表 1-2 中输入和输出电压的 0.2%。根据公式 3 和公式 8,电感器可以计算为 L≤5.6uH。图 3-1 是整个设计的原理图。考虑到输入电容很低,用户可能会遇到振荡问题,尤其是当输入布线较长时。因此,TI 建议在输入布线上添加一个 1Ω 电阻器 (R3) 以起到阻尼作用。

 TPS629203 原理图设计图 3-1 TPS629203 原理图设计