ZHCAF41 March   2025 LMR51403 , TPS629203

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2DCM 模式下降压转换器的输入和输出纹波
  6. 3TPS629203 设计注意事项
  7. 4实验结果
    1. 4.1 VIN 和 VOUT 纹波结果
    2.     效率
  8. 5总结
  9. 6参考资料

效率

图 4-13 显示了 4mA 和 20mA 负载电流下的效率。观察到 TPS629203 的效率范围为 80.3% 至 82.1%,这在满足外部电容要求的同时实现了高效率。

 使用 5.6uH 电感器时的效率图 4-13 使用 5.6uH 电感器时的效率

如果可以放宽纹波限值,则可以进一步提高效率。在一个 Tcycle 周期时间中,电感器的电荷 ΔQL 等于 图 4-13 中负载消耗的电荷。因此,可以使用公式 10 计算 Tcycle。

方程式 10. Tcycle=∆QLILOAD=VIN-Vo2ILOAD×L×VINVo×Ton2

对于具有恒定导通时间的降压转换器,可以通过减小电感器 L 来增加 T_cycle,从而可以减小开关损耗并提高效率。然而,这会导致公式 3 和公式 8 中的纹波增加。

 DCM 中的周期时间图 4-14 DCM 中的周期时间

图 4-15 比较了 2.2uH 电感器的效率(纹波为输入和输出电压的 0.5%)和 5.6uH 电感器的效率(纹波为输入和输出电压的 0.2%)。观察到效率已升至 86.8%-87.7%。

 使用 2.2uH 电感器和 5.6uH 电感器时的效率图 4-15 使用 2.2uH 电感器和 5.6uH 电感器时的效率