ZHCAF41
March 2025
LMR51403
,
TPS629203
1
摘要
商标
1
简介
2
DCM 模式下降压转换器的输入和输出纹波
3
TPS629203 设计注意事项
4
实验结果
4.1
VIN 和 VOUT 纹波结果
效率
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
TPS629203 300mA、具有 DCS 控制的 3V 到 17V 低 IQ 降压转换器
,数据表
德州仪器 (TI),
了解 D-CAP 降压转换器在 DCM 运行模式下的输出电压纹波
,应用手册
德州仪器 (TI),
TPS629203 降压转换器评估模块
,用户指南。
IEC 60079-11,
易爆环境 - 第 11 部分:由本质安全型“i”保护的设备
,网页
德州仪器 (TI),
HART 协议基本指南
,应用手册