ZHCAF41 March 2025 LMR51403 , TPS629203
本文档介绍了可在易爆环境中工作、采用 HART 协议的典型传感器发送器。根据 IEC 标准,本应用手册介绍了如何使用器件 TPS629203 及相关方法来设计降压转换器系统,从而满足输入和输出电容、纹波及效率方面的要求。本文还解释了脉冲频率调制 (PFM) 和 DCS 控制 (COT) 理论,以帮助系统设计人员更好地了解应用并实施设计。