ZHCAF31B March 2025 – October 2025 AM62L , TPS65214
AM62L 提供以下几种低功耗模式:仅 RTC、RTC + IO + DDR、DeepSleep 和待机。有关每种低功耗模式和支持的唤醒源的详细说明,请参阅 AM62L 技术参考手册的“电源”部分。总体来说,在仅 RTC 期间,RTC 电源轨 (VDDS_RTC / VDD_RTC) 保持开启状态,其余电源轨将关闭。在 RTC + IO + DDR 期间,主内核 (VDD_CORE) 和 1.8V 模拟 (VDDA) 关闭,其余电源轨保持开启状态。而在 DeepSleep 和待机时,所有外部电源轨都保持开启状态。表 3-1 显示了三个 PDN,用于根据所需的低功耗模式为 AM62L+LPDDR4 供电,实现不同的功率优化。此表还包括一个用于 DDR4 电源实现的 PDN。
对于不使用低功耗模式的应用:如果 3.3V 总 IO 电流低于 500mA,建议使用 PDN#1。如果 3.3V 总 IO 电流高于 500mA,建议使用 PDN#2。
| 电源优化 | 内存 | 支持的低功耗模式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 仅限 RTC | RTC + IO + DDR | DeepSleep | 待机 | ||
| 最低 BOM 尺寸、成本 (PDN#1) (1) | LPDDR4 | ✓ | ✓ | ||
| 最低挂起功耗 (PDN#2)(2) | LPDDR4 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 完全灵活的设计 (PDN#3)(2) | LPDDR4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DDR4 电源示意图 (PDN#4)(3) | DDR4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |