ZHCAF31B March 2025 – October 2025 AM62L , TPS65214
本节中介绍的供电网络 (PDN) 支持 AM62L + DDR4。如果不需要 仅 RTC 模式或 RTC+IO+DDR 低功耗模式,VDD_RTC 可以连接到 VDD_CORE (Buck1),而 VDDS_RTC 可以连接到 1.8V IO (Buck2)。图 3-8 显示了使用 TPS6521402 配置的 PMIC 实现方案。
亮点:
图 3-9 显示了 SoC 与 PMIC 之间的数字连接及所需的上拉电阻器。当系统进入 仅 RTC 低功耗模式时,SoC PMIC_LPM_EN0 会驱动 PMIC 的使能引脚 (EN/PB/VSENSE)。否则,该信号会驱动 PMIC MODE/STBY 引脚。
| OTP Config | 极性 | |
|---|---|---|
| EN/PB/VSENSE | 配置为使能 |
|
| MODE/STBY | 模式和待机 |
|
| GPIO/nWAKEUP | 漏极开路 GPO |
|
| GPIO/VSEL | 漏极开路 GPO |
|