ZHCAF31B March 2025 – October 2025 AM62L , TPS65214
AM62L 基于 Arm 的处理器是一款低成本、高能效的片上系统 (SoC),设计用于各种工业和通用应用。AM62L 处理器搭载两个 Arm Cortex-A53 内核,可提供强大的算力和安全启动等安全功能。凭借可扩展的软件开发工具包 (SDK) 和开源硬件及设计工具,该器件能实现快速且高效的开发。这款 SoC 适用于智能计量、电动汽车 (EV) 充电、物联网 (IOT) 网关、工业人机界面 (HMI)、患者监护等应用。
AM62L 采用电源管理架构开发,可实现更低的功率耗散、更低的 BOM 成本和灵活的电源设计。在这种电源架构中,需要 4-5 个外部稳压器来为主内核 (VDD_CORE)、RAM (VDDR_CORE)、DDR PHY IO (VDDS_DDR)、VDDA 模拟电源(可通过适当的滤波与 1.8V IO 进行组合)和 1.8V/3.3V IO 电源供电。表 1-1 突出显示了这种 SoC 电源架构的部分优势。
| 电源架构特性 | 优势 |
|---|---|
| ✓ 低功耗模式 | 4 种低功耗模式(仅 RTC、RTC + IO + DDR、DeepSleep 和待机)显著降低了功耗,并实现了更高的能效和更长的电池续航时间。 |
| ✓ 有功功率 | 在低活动用例中,低有功功率和 OS 空闲模有助于降低功耗。 |
| ✓ 内核电压 | 通过 0.75V 固定内核电压电源,实现差异化的低功耗功能,支持高达 1.25GHz 的双路 A53。 |
| ✓ 电压域 | 单核电压域可实现低成本电源设计,并简化电源管理的软件控制流程。 |
| ✓ 内部双电压 LDO | 集成了一个 3.3V LDO (SDIO),可切换到 1.8V 来为 SD 卡接口供电,并支持 UHS-I 速度。这种内部 LDO 使设计人员不再需要外部双电压 LDO,从而能够减小 BOM 的尺寸并降低成本。 |
| ✓ 电源实现方案 | 灵活的电源时序和电源整合,简化了 PMIC 或分立电源实现方案,并允许进行优化以降低 BOM 尺寸和成本。 |
| ✓ 配套 PMIC | TPS65214 是一款 3.5mm x 3.5mm 电源管理 IC (PMIC),针对成本和空间进行了优化,专门用于为 AM62L 供电。该器件集成了监控器和序列发生器,可监测所有电源轨并完全控制时序。 |