ZHCAF29A March 2025 – May 2026 AM62L
图 7-1 包含为 eMMC 接口配置并连接至 eMMC 存储器 U42 的处理器 MMC0 接口。图中包含了 data0 和 CMD 信号所需的上拉电阻器、串联电阻器(放置于处理器时钟输出附近)、时钟输入的下拉电阻器(放置于存储器件输入附近),以及使用“与运算”逻辑的 eMMC 复位逻辑。D1-D7 上拉电阻器由存储器件和处理器内部支持,因此外部上拉电阻器配置为 DNI。