ZHCAF29A March 2025 – May 2026 AM62L
USB0 接口支持 DFU(器件固件升级)引导。当 USB0 配置为 DFU 引导时,建议不要将固定 3.3V 电源(直接或使用分压器)连接到 USB0_VBUS 输入。不允许连接等效于 USB0_VBUS 分压器输入的固定电源。在没有 USB VBUS 检测分压器/钳位电路的情况下连接电源违反失效防护操作。
根据处理器特定数据表中的建议,建议通过 USB 接口连接器连接的主机的 5V 电源(开关式)通过电阻分压器连接到 USB0_VBUS 输入。如果定制电路板设计中的 VBUS 电势不会 > 5.5V,且连接了板载电源,则可删除齐纳二极管,将两个电阻器(16.5kΩ 和 3.48kΩ)合并为一个 20kΩ 电阻器,用于 USB VBUS 检测分压器/钳位电路。