ZHCAF29A March 2025 – May 2026 AM62L
图 6-3 包含用于 LFOSC0 (32.768kHz) 时钟源的晶体、负载电容器、串联电阻器和并联电阻器。根据处理器特定数据表相关要求,在不使用时提供了使用 0Ω 电阻器将 Xi 接地的配置,以配置 LFOSC0。
该处理器系列支持低频率 (32.768kHz) LFOSC0。根据用例,32.768kHz 外部晶体 + 内部振荡器可用作时钟源,也可以使用外部 1.8V LVCMOS 方波数字时钟源。
LFOSC0 有特定用例(仅 RTC 模式或 RTC + IO + DDR 低功耗模式),并且可根据定制电路板设计实现选择是否使用。如果未使用 LFOSC0,建议将 LFOSC0_XI 直接连接到 VSS,并使 LFOSC0_XO 保持未连接状态。有关连接未使用的 LFOSC0 的更多信息,请参阅处理器特定数据表的“未使用 LFOSC0”一节。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM62L(AM62L32、AM62L31):定制电路板硬件设计 - LFOSC 在处理器中的使用情况
建议将用于实现外部晶体振荡器的分立式元件靠近 LFOSC0_XI 和 LFOSC0_XO 引脚放置。对于晶振,建议所选的负载电容处于处理器特定数据表的 LFOSC0 晶振电气特性表中指定的范围内。无需将 PCB 电容与负载电容相加。
处理器特定数据表中的 LFOSC0 晶体实现 图显示了建议的晶体电路。TI 建议预量产印刷电路板 (PCB) 设计包含两个可选电阻器 Rbias 和 Rd,因为在与量产晶体电路元件结合使用时,需要使用这些电阻器来确保振荡器正常运行。在许多用例中,DNI 或删除 Rbias 以及 Rd 是 0Ω 电阻器。在使用安装在预量产 PCB 上的量产晶体电路元件评估振荡器性能后,可以从量产 PCB 设计中移除这些电阻器选项。