ZHCAF10 February   2025 ADC12DJ5200RF

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 23 至 6dB 原因
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

使用射频 ADC 的客户,尤其是在开发无源模拟前端设计(例如,使用平衡-非平衡变压器或变压器耦合到 ADC 模拟输入引脚)时的一个常见问题是:为什么平衡-非平衡变压器和 ADC 之间存在 3 至 6db 的电阻衰减网络这会导致大量的信号损耗!该三电阻器网络的作用是什么?实际上是六个,因为是差分输入。