ZHCAF10 February 2025 ADC12DJ5200RF
从采用平衡-非平衡变压器、衰减焊盘和 ADC 的简单方框图设置开始,如 图 1-1 所示。该系列是可以在标准高速或射频 ADC 评估板上找到的典型配置。衰减焊盘是一个有争议的元件;设计人员为什么要以这种方式实现前端网络?为什么不简单地将平衡-非平衡变压器输出直接连接到 ADC 的输入引脚?ADC 数据表显示,在大多数情况下,ADC 的输入阻抗为 100Ω 差分阻抗,即用于内部输入缓冲式高速 ADC。
图 1-1 具有衰减焊盘的通用 ADC 信号链方框图