ZHCAF10 February 2025 ADC12DJ5200RF
总而言之,当夹在平衡-非平衡变压器输出和 ADC 模拟输入之间时,3-6db 匹配焊盘很有用,这有五个充分的理由。
虽然有时无法实现有损耗的平衡-非平衡变压器或接口网络,尤其是当设计人员在噪声系数 (NF) 计算或信号链频谱分析方面没有发现任何改进时,这似乎有违直觉,但其价值不可低估。对于无源接口网络,这已被证明有益和有效,并且几乎始终是超出 3-4GHz 范围的宽带或高频应用所必需的。