ZHCAF03 February   2025 TMUX9616 , TMUX9832

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2超声波
  6. 3流量计
  7. 4无损检测
  8. 5总结
  9. 6参考资料

无损检测

另一个可以使用 TMUX9832 来增强系统的用例是无损检测。通过允许同步多通道信号采集,可以从多个传感器收集数据,从而提供较大区域的更全面视图或较小区域的更精确视图。通道之间的快速切换不会降低系统效率,可实现高质量的信号采集。此外,可以在多个脉冲发生器和信号处理链之间共享传感器元件,这样还能降低成本和复杂性。总之,使用 TMUX9832 等超声波多路复用器可以改进功能、保持信号完整性,同时减少对大量额外元件的需求,从而提高无损检测的有效性并降低成本和复杂性。

 无损检测 (NDT) 方框图图 4-1 无损检测 (NDT) 方框图