ZHCAF03 February   2025 TMUX9616 , TMUX9832

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2超声波
  6. 3流量计
  7. 4无损检测
  8. 5总结
  9. 6参考资料

超声波

在超声波系统中,TMUX9832 等多路复用器可以简化复杂信号数据的管理,在探头选择和扩展系统功能方面很有帮助。多路复用器不仅在应用中具有这种多功能性,还可减少传感器或脉冲发生器数量,从而降低总体成本和复杂性。另外,在需要更高传感器密度的系统中,超声波多路复用器可通过在共享相同处理级的同时添加更多的多路复用器来帮助扩展系统,以覆盖所需数量的传感器。有关使用 TMUX9832 扩展超声波系统的更多信息,请参阅“适用于超声波应用的紧凑型 128 通道开关设计”。总的来说,多路复用器对于优化超声波系统的功能和性能至关重要。

 超声波方框图图 2-1 超声波方框图